Publique sus productos
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Traducido por Google,

Los grifos y accesorios puristas combinan formas arquitectónicas simples con líneas de diseño sensuales. Con este estilo moderno y minimalista, esta moldura de válvula Purist aporta sofisticación a su ducha con su forma audaz y manija monomando. La moldura cuenta con un conveniente desviador de botón, que hace una transición suave del agua desde el cabezal de la ducha hasta el caño de la bañera. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® con desviador de botón, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de latón.
  • Palanca.
  • Desviador de pulsador.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-T14501-4
  • Familia de productoHandle Trim
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets