Publique sus productos
K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included
Kohler

K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included

Traducido por Google,

Las formas elípticas y los bordes redondeados de la colección Revival crean una apariencia clásicamente romántica. Esta moldura para baño y ducha cuenta con un cabezal de ducha, manija de palanca tradicional y caño, cada uno con perfiles curvos únicos. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® con desviador de botón, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.


Características

  • Incluye placa frontal con manija, caño para baño, brazo y brida para ducha y rociador.
  • El mango de palanca tradicional controla tanto la activación como el apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye pico de baño sin desviador de 5-3/4" con conexión NPT de 1/2".
  • Desviador de pulsador integrado.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Combina con grifos y accesorios Revival para completar su baño.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Completa la solución de diseño Revival con luminarias y accesorios de KOHLER
  • Boquilla de 5-3/4"
  • Rociador monofunción con brazo de ducha
  • Solo ajuste, requiere válvula para completar la instalación

Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T16115-4A
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosRevival®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)9.13
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers