Publique sus productos
K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included
Kohler

K-T16233-4 Margaux® Rite-Temp(R) pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and lever handle, valve not included

Traducido por Google,

Combinando el diseño tradicional con acentos contemporáneos, los grifos y accesorios Margaux son un complemento ideal para cualquier baño moderno. Esta moldura para baño y ducha encarna el estilo minimalista de Margaux con sus líneas fluidas y su elegante manija de palanca. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® con desviador de botón, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.


CARACTERISTICAS

  • Incluye moldura de válvula, caño para baño, brazo de ducha con brida y cabezal de ducha.
  • El mango de una sola palanca controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye caño para bañera sin desviador con conexión NPT de 1/2".
  • Combina con los grifos y accesorios Margaux para completar tu baño.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.

Nota: Este producto no se puede enviar a CO.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T16233-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosMargaux®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.19
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)10.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers