Publique sus productos
K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve

Traducido por Google,

Redefina el estilo tradicional con este mango de baño Margaux en forma de palanca. Con un diseño fuerte y moderno que llama la atención, esta manija de palanca ergonómica le permite encender y controlar fácilmente la presión del agua con un solo giro. Combine esta moldura con una válvula de control de volumen MasterShower® para un flujo de agua preciso.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • El mango único proporciona activación/desactivación y control de volumen.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Complementa las colecciones de grifería y accesorios Margaux®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T16241-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosMargaux®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.5
  • Ancho (pulgadas)4.5
  • Profundidad (pulgadas)3.68
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties