Publique sus productos
K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim
Kohler

K-T22031-4 Tempered® volume control valve trim

Traducido por Google,

El diseño de la colección de grifos para baño Tempered equilibra bordes fuertes y cuadrados y ángulos pronunciados con líneas minimalistas fluidas. El resultado es un estilo versátil que se adapta a cualquier decoración. Combine esta moldura de ducha con una válvula de control de volumen MasterShower® para un flujo de agua preciso.

Características

  • Incluye placa frontal con manija de palanca.
  • El mango de una sola palanca proporciona activación/desactivación y control de volumen.
  • Combina con llaves y accesorios Tempered™ para completar su baño.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T22031-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosTempered™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)4.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties