Publique sus productos
Parallel® Wall-mount bath faucet trim
Kohler

Parallel® Wall-mount bath faucet trim

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite integrarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • Las manijas de dos palancas ofrecen control separado del agua fría y caliente
  • Alcance del pico de 9" (229 mm)
  • Caudal máximo de 10,0 gpm (37,9 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Coordina con otros productos de la colección Parallel.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T23491-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.36
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets