Publique sus productos
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER® Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo.

Características

  • Caño estacionario
  • Alcance del pico de 10" (254 mm)
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • El drenaje se vende por separado.
  • Coordina con otros productos de la colección Components.

Material

  • Latón
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T23890
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosComponents®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.36
  • Ancho (pulgadas)2.36
  • Profundidad (pulgadas)9.66
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets