Publique sus productos
Riff® MasterShower® transfer valve trim
Kohler

Riff® MasterShower® transfer valve trim

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Las distintivas líneas cuadradas elevarán su espacio con una sensación atemporal. La colección Riff, que ofrece un gran diseño combinado con una funcionalidad bien pensada, es un verdadero clásico moderno.

Características

  • Manija única que controla el flujo a las salidas
  • Mango ergonómico compatible con ADA
  • Combina con otros productos de la colección Riff.
  • Requiere válvula de transferencia de dos o tres vías K-728-K, o válvula desviadora de dos o tres vías K-737-K (se vende por separado)

Material

  • Construcción de material premium con mango de metal que garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula
  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T23953-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosRiff™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.27
  • Ancho (pulgadas)4.27
  • Profundidad (pulgadas)4.16
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties