Publique sus productos
Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim
Kohler

Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim

Traducido por Google,

Con líneas limpias y una base suave en forma de lágrima, la colección de grifos para baño Tone presenta una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Este atractivo diseño, donde el minimalismo se encuentra con la calidez, encaja perfectamente en cualquier espacio. Junto con una funcionalidad bien pensada, la colección Tone es una belleza dinámica.

Características

  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
  • Alcance del caño de 7-11/16" (195 mm)
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina con otros productos de la colección Tone.

Material

  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

Instalación

  • Muro-mou

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T26439-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTone™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.64
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7.66
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets