Publique sus productos
Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle
Kohler

Occasion® MasterShower® temperature control valve trim with lever handle

Traducido por Google,

Lujosos sin complejos y verdaderamente inolvidables, los grifos y accesorios para baño de Ocasion™ se inspiran en el glamour y la extravagancia de Hollywood de los años 60. Combine esta elegante moldura de válvula termostática pentagonal con manija de palanca y una válvula termostática para un control de temperatura constante que combine con todo su baño. La válvula se vende por separado.

Características

  • La manija de una sola palanca controla el ajuste de temperatura
  • Parte de la colección de accesorios y grifos de baño Ocasión.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • La tecnología patentada de instalación con junta en K garantiza una apariencia consistente de los internos, independientemente de la variabilidad en el montaje de la válvula.
  • Montaje en pared
  • Recortar únicamente; requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T27040-4
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosOccasion®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.66
  • Ancho (pulgadas)6.62
  • Profundidad (pulgadas)3.47
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers