Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 1.75 gpm
Kohler

Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 1.75 gpm

Traducido por Google,

Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los grifos muestran el arte del moleteado mecanizado de precisión y las palancas delicadamente estampadas, mientras que toda la colección muestra puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

Características

  • Diseñado en colaboración con Studio McGee
  • El cabezal de ducha multifunción con motor de rociado avanzado brinda tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante y rocío de seda.
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm)
  • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
  • Caño para bañera de 6-5/8" (168 mm) con conexión deslizante
  • Incluye brazo de ducha y brida.
  • Coordina con otros productos de la colección Castia.
  • Requiere válvula (se vende por separado)
  • Este producto puede ayudar a un edificio a obtener puntos de eficiencia hídrica en el sistema de calificación de edificios ecológicos LEED®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T35918-4G
  • Familia de productoShower Trim
  • Grupo de productosCastia™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.73
  • Ancho (pulgadas)6.52
  • Profundidad (pulgadas)9.74
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers