Publique sus productos
K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included
Kohler

K-T387-4 Devonshire® Deck-/rim-mount bath faucet trim for high-flow valve with 8-15/16" diverter spout and lever handles, valve not included

Traducido por Google,

Diseñados para capturar la esencia de una era pasada, los grifos y accesorios Devonshire aportan un estilo versátil y tradicional al baño. Complete su baño Devonshire con este adorno de grifo, que cuenta con un elegante pico y manijas de palanca ergonómicas para un fácil control. Combine esta moldura con válvulas de disco de cerámica de alto flujo con desviador para un rendimiento óptimo.


CARACTERISTICAS

  • Las válvulas de disco cerámico de KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria más del doble para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Construcción de material premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, y superan en dos veces los estándares de durabilidad de la industria.
  • Instalación más fácil con el desviador integral en la válvula.
  • Proporciona un entorno de cubierta más limpio y reduce los costos.
  • Completa la solución de diseño de Devonshire con luminarias y accesorios KOHLER®.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T387-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.81
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets