Publique sus productos
Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower
Kohler

Components® Floor-mount bath filler trim with lever handles and handshower

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER® Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo.

Características

  • Dos manijas ofrecen control separado de agua fría y caliente.
  • Alcance del pico de 9-5/8" (244 mm)
  • Caudal máximo del grifo de baño de 8,0 gpm (30,3 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Caudal máximo de ducha de mano de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Coordina con otros productos de la colección Components.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en piso

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T77984-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosComponents®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)43.43
  • Ancho (pulgadas)4.72
  • Profundidad (pulgadas)9.59
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets