Publique sus productos
Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle
Kohler

Components® MasterShower® volume control valve trim with Oyl handle

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER® Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, usted diseña su baño personalizado seleccionando el estilo y el acabado de su manija. Esta moldura de ducha cuenta con una manija de palanca elegante y minimalista. Combine este adorno con una válvula de control de volumen MasterShower® para obtener un flujo de agua preciso.

Características

  • Un solo mango proporciona activación de encendido/apagado y control de volumen.
  • Sólo recortar; requiere válvula de control de volumen MasterShower de 3/4" o 1/2" (se vende por separado)
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • La tecnología patentada de instalación con junta en K garantiza una apariencia consistente de los internos, independientemente de la variabilidad en el montaje de la válvula.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T78025-8
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.94
  • Ancho (pulgadas)3.94
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers