Publique sus productos
Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle
Kohler

Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, usted diseña su baño personalizado seleccionando el estilo y el acabado de su manija. Este borde de ducha cuenta con una manija industrial modelada a partir de válvulas de máquina y diseño de tuberías de fábrica. Combine esta moldura con una válvula desviadora o de transferencia de 2 o 3 vías MasterShower® para crear una experiencia de ducha personalizada.

Características

  • Una manija industrial controla el flujo a las salidas
  • Incluye placa frontal con manija industrial de metal que cumple con ADA
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared
  • La tecnología patentada de instalación con junta en K garantiza una apariencia consistente de los internos, independientemente de la variabilidad en el montaje de la válvula.
  • Sólo recortar; requiere válvula desviadora K-728-K o K-737-K (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T78026-9
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.94
  • Ancho (pulgadas)3.94
  • Profundidad (pulgadas)4.44
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers