Publique sus productos
K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle
Kohler

K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno actual. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas destila sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ brinda calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectarse con el ojo y la mano.

CARACTERISTICAS

  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como los ajustes de temperatura.
  • Mango ergonómico compatible con ADA.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Combina con otros productos de la colección Avid.
  • Requiere válvula termostática K-2975-KS o K-2972-KS (se vende por separado).

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Tecnología

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/- 3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.

Instalación

  • La tecnología patentada de instalación de juntas en K garantiza una apariencia uniforme de los internos, independientemente de la variabilidad en la instalación de la válvula.
  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T97022-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosAvid®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)3.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties