Publique sus productos
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Traducido por Google,

Combinando el diseño tradicional con detalles contemporáneos, los grifos y accesorios Margaux son un complemento ideal para cualquier baño moderno. Este relleno de bañera encarna el estilo minimalista de Margaux con su silueta fluida: una hermosa combinación con bañeras independientes.

Características

  • El mango de una sola palanca permite activar/desactivar el encendido y ajustar la temperatura.
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • 7 gpm (galones por minuto) a 45 PSI
  • Caudal de 1,75 gpm (6,6 lpm) para ducha de mano
  • Incluye ducha de mano Shift® y manguera de ducha de 60"
  • Coordina con otros productos de la colección Margaux.
  • Requiere bloque de montaje K-97339 (se vende por separado)

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Montaje en piso
  • La compatibilidad con la bañera varía según la aplicación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T97331-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosMargaux®.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)38.63
  • Ancho (pulgadas)4.33
  • Profundidad (pulgadas)9.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets