Publique sus productos
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

Diseñado para bañeras independientes, la moldura de relleno de bañera Stillness aporta un aspecto sutil y minimalista a los baños modernos. Este llenador cuenta con un pico arqueado alto para un estilo limpio y llamativo. Un mango de palanca proporciona un control fácil sobre la temperatura del agua, y una ducha de mano adjunta ofrece mayor comodidad para bañarse.

CARACTERISTICAS

  • El mango de una sola palanca permite la activación/desactivación y el ajuste de la temperatura
  • Incluye ducha manual Shift y manguera de 60".
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
  • Caudal máximo de 8 gpm a 45 psi
  • Alcance del caño de 8-1/2"
  • Altura máxima del pico de 33-3/4"
  • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha Stillness para completar su baño.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en suelo
  • La compatibilidad con la bañera varía según la aplicación

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-T97344-4
  • Familia de productoBathtub Faucets Fillers
  • Grupo de productosStillness®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño