Publique sus productos
Avid® Floor-mount bath filler trim
Kohler

Avid® Floor-mount bath filler trim

Traducido por Google,

Avid™ es la expresión por excelencia del movimiento estético moderno actual. El contraste entre mezclas fluidas y líneas nítidas irradia sofisticación y refinamiento. Sus curvas sutiles y sensuales invitan al tacto, mientras que su geometría precisa da una sensación de control y precisión. Avid™ proporciona calidez y magnetismo a cualquier baño moderno y contemporáneo. Fiel a sus orígenes en el diseño minimalista, Avid™ revive una forma pura de conectar con el ojo y la mano.

Características

  • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
  • Alcance del caño fijo de 8-5/8" (215 mm)
  • Caudal máximo del grifo de baño de 7,5 gpm (28,4 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • Caudal máximo de ducha de mano de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 80 psi (5,5 bar)
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Coordina con otros productos de la colección Avid.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en piso

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-T97367-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAvid®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)37.16
  • Ancho (pulgadas)4.75
  • Profundidad (pulgadas)8.88
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets