Publique sus productos
K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve
Kohler

K-T99762-4 Honesty® valve trim with push-button diverter and lever handle for Rite-Temp(R) pressure-balancing valve, requires valve

Traducido por Google,

Con líneas limpias y características cuadradas, la colección contemporánea de grifos Honesty se inspira en el diseño europeo moderno. Esta moldura para válvula de ducha incluye un mango de palanca y un botón de desvío para controlar fácilmente el agua. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® con desviador de botón, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • La construcción premium garantiza durabilidad y confiabilidad.
  • Placa embellecedora para válvula de ducha con pulsador desviador.
  • Solo ajuste, requiere válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 5-1/4", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-T99762-4
  • Familia de productoShower Trim
  • Grupo de productosHonesty®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets