Publique sus productos
K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead

Traducido por Google,

Fieles al estilo clásico y elegante del Art Deco de la década de 1930, los grifos Pinstripe personifican el lujo relajado con líneas simétricas grabadas. Esta moldura de ducha con manija tipo palanca crea una fuerte declaración de diseño en baños tradicionales y contemporáneos. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con manija, brazo de ducha y brida.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Para usar con cualquier cabezal de ducha Kohler (no incluido).
  • Complementa las colecciones de llaves y accesorios Pinstripe.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TLS13134-4B
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosPinstripe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.94
  • Ancho (pulgadas)6.68
  • Profundidad (pulgadas)9.62
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers