Publique sus productos
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, without showerhead

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de accesorios y grifos de baño Castia de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. Elaborados con meticulosa atención al detalle, los grifos muestran el arte del moleteado mecanizado de precisión y las palancas delicadamente estampadas, mientras que toda la colección muestra puntos de conexión apilados en un sutil homenaje a la belleza cruda de los accesorios de tubería. Siempre versátil, la colección Castia armoniza sin esfuerzo con una variedad de ambientes.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
    • Caño de baño con desviador de 6-3/4" (171 mm) con conexión deslizante
    • Incluye brazo de ducha y brida.
    • Coordina con otros productos de la colección Castia.
    • Requiere válvula (se vende por separado)

    Material

    • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-TLS35915-4
    • Familia de productoShower Trim
    • Grupo de productosCastia™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.73
    • Ancho (pulgadas)6.52
    • Profundidad (pulgadas)7.5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers