Publique sus productos
K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS396-4 Devonshire® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle, less showerhead

Traducido por Google,

Diseñados para capturar la esencia de una era pasada, los grifos y accesorios Devonshire aportan un estilo versátil y tradicional al baño. Esta moldura para válvula de ducha cuenta con un mango de palanca de metal y un brazo de ducha con brida. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con manija, brazo de ducha con brida
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Para usar con cualquier cabezal de ducha Kohler (no incluido)
  • Complementa las colecciones de grifos y accesorios Devonshire.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TLS396-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)4.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers