Publique sus productos
K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included
Kohler

K-TS10581-4 Bancroft® Rite-Temp® bath and shower trim set with NPT spout, valve not included

Traducido por Google,

Inspirados en el diseño estadounidense de principios del siglo XX, los grifos Bancroft combinan un estilo antiguo con una construcción duradera. Esta moldura para baño y ducha incluye un cabezal de ducha con rociador de inducción de aire Katalyst®. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye moldura de válvula, caño para baño, brazo de ducha con brida y cabezal de ducha.
  • El mango de una sola palanca controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye caño desviador para baño de 5-3/4" con conexión NPT de 1/2".
  • Combina con los grifos y accesorios Bancroft para completar su baño.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 9,5 l/min (2,5 gpm) con tecnología de inducción de aire Katalyst®.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a Colorado.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS10581-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosBancroft®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)6.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers