Publique sus productos
K-TS10584-4 Bancroft® Rite-Temp(R) valve trim with metal lever handle
Kohler

K-TS10584-4 Bancroft® Rite-Temp(R) valve trim with metal lever handle

Traducido por Google,

Inspirados en el diseño estadounidense de principios del siglo XX, los grifos Bancroft combinan un estilo antiguo con una construcción duradera. Esta moldura de válvula de baño/ducha Bancroft incluye una placa frontal con manija de palanca de metal. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Complementa las colecciones de grifos y accesorios Bancroft.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS10584-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosBancroft®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)4.37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties