Publique sus productos
K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp(R) shower valve trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

Traducido por Google,

Fieles al estilo clásico y elegante del Art Deco de la década de 1930, los grifos Pinstripe personifican el lujo relajado con líneas simétricas grabadas. Esta moldura para ducha cuenta con un cabezal de ducha y un mango de palanca que crean una fuerte declaración de diseño en baños tradicionales y contemporáneos. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Combina con los grifos y accesorios Pinstripe para completar su baño.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Incluye placa frontal con manija de palanca de metal que cumple con ADA.
  • Incluye brazo de ducha con brida.
  • ESTA NUEVA EMBELLECEDORA K-TS13134-4B REEMPLAZA LA EMBELLECEDORA K-T13134-4A EXISTENTE. LA NUEVA INTERIOR ES IDENTICA E INCLUYE JUEGOS DE ADAPTADORES DE INTERIOR PARA TANTO RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW COMO PARA LA NUEVA SERIE DE VÁLVULAS K-8304.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a California y Colorado.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Tecnología

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS13134-4B
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosPinstripe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.94
  • Ancho (pulgadas)6.68
  • Profundidad (pulgadas)11.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers