Publique sus productos
K-TS13492-4 Kelston® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS13492-4 Kelston® Rite-Temp(R) bath and shower valve trim with lever handle, spout and 2.5 gpm showerhead

Traducido por Google,

Elegante y acogedor, Kelston evoca la grandeza del diseño tradicional al tiempo que ofrece un rendimiento excepcional. Esta moldura de válvula para baño y ducha de Kelston incluye un cabezal de ducha, un caño para baño y una manija monomando con placa frontal facetada. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

Características

  • Incluye moldura de válvula, caño para baño, brazo de ducha con brida y cabezal de ducha.
  • El mango de una sola palanca controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye caño desviador para baño con conexión combinada NPT de 1/2".
  • Combina con los grifos y accesorios Kelston para completar su baño.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.
  • Conexión NPT

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS13492-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosKelston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)6.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers