Publique sus productos
K-TS15601-4S Coralais® Rite-Temp® bath and shower trim set with lever handle, slip-fit spout and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS15601-4S Coralais® Rite-Temp® bath and shower trim set with lever handle, slip-fit spout and 2.5 gpm showerhead

Traducido por Google,

El diseño simple y discreto es el sello distintivo de los grifos y accesorios Coralais. Esta moldura para baño y ducha cuenta con un cabezal de ducha ajustable, un pico y una manija de palanca fácil de operar. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

Características

  • Incluye placa frontal con manija, caño para baño, brazo de ducha con brida y rociador.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Incluye caño desviador para baño con conexión deslizante de cobre de 1/2".
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Complementa las colecciones de grifería y accesorios Coralais.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS15601-4S
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosCoralais®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)6.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers