Publique sus productos
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

Traducido por Google,

El diseño de la colección de grifos para baño Tempered equilibra bordes fuertes y cuadrados y ángulos pronunciados con líneas minimalistas fluidas. El resultado es un estilo versátil que se adapta a cualquier decoración. Combine esta moldura para baño y ducha con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

Características

  • Incluye placa frontal con manija, brazo de ducha con brida, cabezal de ducha y caño para baño.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Palanca.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 1,75 gal/min (6,8 l/min).
  • Incluye caño desviador para bañera con conexión deslizante.
  • Complementa las colecciones de llaves y accesorios Tempered™.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS22026-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosTempered™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.25
  • Profundidad (pulgadas)6.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers