Publique sus productos
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

Traducido por Google,

La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite combinarse o destacarse según la decoración que la rodea.

Características

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 °F durante las fluctuaciones de la presión del agua
  • Protección contra quemaduras
  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura.
  • Combina con otros productos de la colección Parallel

Material

  • Construcción de material premium con mango de metal que garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Recorte solamente; requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS23501-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.25
  • Ancho (pulgadas)6.25
  • Profundidad (pulgadas)3.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties