Publique sus productos
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Traducido por Google,

Inspirada en la arquitectura francesa y española del histórico sur de Estados Unidos, la colección de grifos para baño Riff ofrece un toque contemporáneo al diseño tradicional. Las distintivas líneas cuadradas elevarán su espacio con una sensación atemporal. La colección Riff, de gran diseño combinado con una funcionalidad pensada, es un verdadero clásico moderno. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp®, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

Características

  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura.
  • Mango ergonómico compatible con ADA
  • Combina con otros productos de la colección Riff.

Material

  • Construcción de material premium con mango de metal que garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requiere una válvula o combinación de válvulas: serie de válvula Rite-Temp® K-304, serie de kit de válvula y cartucho K-8304, montaje del cuerpo de válvula de la serie K-8300 con cartuchos de la serie K-8305 o K-2971-KS 3/ Válvula de equilibrio de presión de 4" (se vende por separado)
  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS23952-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosRiff™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.47
  • Ancho (pulgadas)6.47
  • Profundidad (pulgadas)4.16
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEG017910
  • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties