Publique sus productos
Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Kohler

Tone™ Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

Traducido por Google,

Con líneas limpias y una base suave en forma de lágrima, la colección de grifos para baño Tone presenta una nueva versión del estilo moderno de mediados de siglo. Este atractivo diseño, donde el minimalismo se encuentra con la calidez, encaja perfectamente en cualquier espacio. Junto con una funcionalidad bien pensada, la colección Tone es una belleza dinámica.

Características

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 °F durante las fluctuaciones de la presión del agua
  • Protección contra quemaduras
  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como el ajuste de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija de nivel de metal compatible con ADA
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2,5 gpm (9,5 lpm)
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • Incluye brazo de ducha y brida.
  • Combina con otros productos de la colección Tone.
  • Requiere válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® (se vende por separado)

Material

  • Construcción de material premium con mango de metal que garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requiere una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS27421-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosTone™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.33
  • Ancho (pulgadas)6.33
  • Profundidad (pulgadas)6.55
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers