Publique sus productos
K-TS395-4G Devonshire® Rite-Temp® bath and shower trim with NPT spout and 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS395-4G Devonshire® Rite-Temp® bath and shower trim with NPT spout and 1.75 gpm showerhead

Traducido por Google,

Diseñados para capturar la esencia de una época pasada, los grifos y accesorios Devonshire® aportan un estilo versátil y tradicional al baño. Esta moldura para baño y ducha incluye un cabezal de ducha que ahorra agua con rociador de inducción de aire Katalyst®. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst® brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp®, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija de palanca de metal que cumple con ADA.
  • Incluye caño desviador para baño con conexión NPT de 1/2".
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 1.75 gpm (galones por minuto) con tecnología de inducción de aire Katalyst®.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Incluye brazo de ducha con brida.
  • Combina con llaves y accesorios Devonshire®.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de molduras requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS395-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)7.87
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers