Publique sus productos
K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS397-4 Devonshire® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Traducido por Google,

Diseñados para capturar la esencia de una era pasada, los grifos y accesorios Devonshire aportan un estilo versátil y tradicional al baño. Esta moldura de válvula de baño/ducha incluye una placa frontal con manija de palanca de metal. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • El mango único controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Complementa las colecciones de grifos y accesorios Devonshire.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de molduras requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS397-4
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7
  • Ancho (pulgadas)7
  • Profundidad (pulgadas)4.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties