Publique sus productos
K-TS5318-4 Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS5318-4 Refinia® Rite-Temp® bath and shower trim with 2.5 gpm showerhead

Traducido por Google,

Con líneas suaves inspiradas en la naturaleza, los grifos Refinia imitan el desenrollado suave y optimista de una planta que brota. Elegante pero discreto, Refinia® celebra la belleza y la fluidez de las formas orgánicas con una apreciación de la funcionalidad inteligente. Esta moldura para baño y ducha incluye un cabezal de ducha con rociador de inducción de aire Katalyst®. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst® brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp®, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.


CARACTERISTICAS

  • ESTA NUEVA EMBELLECEDORA K-TS5318-4 REEMPLAZA LA EMBELLECEDORA K-T5318-4 EXISTENTE. LA NUEVA INTERIOR ES IDENTICA E INCLUYE JUEGOS DE ADAPTADORES DE INTERIOR PARA TANTO RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW COMO PARA LA NUEVA SERIE DE VÁLVULAS K-8304.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Un solo mango controla tanto la activación de encendido/apagado como los ajustes de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija de palanca de metal que cumple con ADA.
  • Incluye caño desviador para baño con combinación de 1/2" NPT o conexión deslizable.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 9,5 l/min (2,5 gpm) con tecnología de inducción de aire Katalyst®.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • Incluye brazo de ducha y brida.
  • Combina con grifos y accesorios Refinia®

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Tecnología

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/- 3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.

Instalación

  • Recorte solamente; requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado).



Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS5318-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosRefinia®.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)6.68
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers