Publique sus productos
K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle
Kohler

K-TS73115-4 Composed® Rite-Temp(R) valve trim with lever handle

Traducido por Google,

Atemporal y deliberada, la colección Composed encarna los elementos bellamente discretos del diseño minimalista. Al eliminar detalles innecesarios, la colección está diseñada para provocar una respuesta emocional con su belleza austera y refinada. Esta moldura de válvula de baño/ducha incluye una placa frontal con manija de palanca. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Incluye placa frontal con asa.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Suministrado con manija de palanca de metal compatible con ADA.
  • Complementa las colecciones de grifería y accesorios Composed.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre, superando los estándares de durabilidad de la industria.

Instalación

  • El conjunto de accesorios requiere una válvula para completar la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Heigh 6-3/8"Width 6-3/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-TS73115-4
  • Familia de productoHandle Trim
  • Grupo de productosComposed®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets