Publique sus productos
Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle
Kohler

Components® Rite-Temp® valve trim with Lever handle

Traducido por Google,

La forma moderna se une a la función moderna: la colección KOHLER Components se define por formas controladas y absoluta precisión en cada línea y ángulo. Con Components, usted diseña su baño personalizado seleccionando el estilo y el acabado de su manija. Esta moldura de ducha cuenta con una manija de palanca elegante y minimalista. Combine esta moldura con un cabezal de ducha y una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp, que mantiene la temperatura del agua deseada durante las fluctuaciones de presión.

Características

  • Incluye placa frontal y manija de palanca.
  • Una sola manija controla tanto la activación/desactivación como el ajuste de temperatura.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 °F durante las fluctuaciones de presión del agua.
  • Protección anti-escaldaduras
  • Se suministra con mango industrial de metal.
  • Combina con grifos, accesorios y componentes de ducha de Components para completar su baño.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Sólo recortar; requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS78015-4
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.38
  • Ancho (pulgadas)6.38
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers