Publique sus productos
K-TS97077-4G Pitch® Rite-Temp® shower trim with 1.75 gpm showerhead
Kohler

K-TS97077-4G Pitch® Rite-Temp® shower trim with 1.75 gpm showerhead

Traducido por Google,

Los componentes de ducha Pitch™ cuentan con un diseño elegante y simple que combina a la perfección con la gama completa de colecciones de grifos contemporáneos de KOHLER®. Complete esta moldura de ducha con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp®, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 °F durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija de palanca de metal que cumple con ADA.
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Incluye brazo de ducha y brida.
  • Combina con los grifos para lavabo y baño Hint™.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Recorte solamente; requiere válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS97077-4G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosPitch™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.37
  • Ancho (pulgadas)6.37
  • Profundidad (pulgadas)7.94
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers