Publique sus productos
K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-TS98006-4 July™ Rite-Temp® bath and shower valve trim with lever handle, slip-fit spout and 2.0 gpm showerhead

Traducido por Google,

Con sus curvas contemporáneas y líneas simples y elegantes, la colección de grifos July™ trae un estilo europeo sofisticado a su baño a un precio accesible. Esta moldura para baño y ducha incluye un cabezal de ducha con rociador de inducción de aire Katalyst®. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst® brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas. Combine esta moldura con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp®, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • ESTA NUEVA EMBELLECEDORA K-TS98006-4 REEMPLAZA LA EMBELLECEDORA K-T98006-4 EXISTENTE. LA NUEVA INTERIOR ES IDENTICA E INCLUYE JUEGOS DE ADAPTADORES DE INTERIOR PARA TANTO RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW COMO PARA LA NUEVA SERIE DE VÁLVULAS K-8304.
  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión mantiene la temperatura de salida dentro de +/-3 grados Fahrenheit durante las fluctuaciones de la presión del agua.
  • Proporciona regulación de temperatura y protección automática contra quemaduras.
  • Un solo mango controla la activación de encendido/apagado y el ajuste de temperatura.
  • Incluye placa frontal con manija de palanca de metal que cumple con ADA.
  • Incluye caño desviador para baño con conexión deslizante de cobre de 1/2".
  • Incluye cabezal de ducha de una sola función de 2.0 gpm (galones por minuto) con tecnología de inducción de aire Katalyst®.
  • El cabezal de ducha cuenta con una cara rociadora MasterClean™ para facilitar la limpieza.
  • Incluye brazo de ducha con brida.
  • Combina con los grifos July™.
  • Nota: Este producto no se puede enviar a California.

Material

  • La construcción de material premium con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • El juego de molduras requiere una válvula para completar la instalación (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-TS98006-4
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosJuly™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.5
  • Ancho (pulgadas)6.5
  • Profundidad (pulgadas)7.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers