Publique sus productos
RONDO round sink RNDX260
RONDO round sink RNDX260

    RONDO round sink RNDX260

    Traducido por Google,
    Lavabo de empotrar redondo, se puede montar desde arriba o desde abajo, acero inoxidable, grosor del material 1 mm, diámetro de la cubeta 260 mm, con rebosadero, incluye kit de rebosadero de 5/4" sin desagüe, se incluyen orejetas de acero inoxidable para montaje debajo. Dimensiones 295 x 118 mm (D x H) Diámetro de salida para montaje desde arriba 275 mm Diámetro de salida para montaje desde abajo 251 mm Superficie con acabado satinado
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 295.00 mm
      Overall height 118.00 mm
      Overall width 295.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 118.00 mm
      Bowl width 260.00 mm
      Bowl depth 260.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056336
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)295
    • Profundidad (mm)295
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África