Publique sus productos
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, tapa frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, capacidad de carga 300 - 400 uds. de papel según convolución, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 324 x 513 x 112 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090057
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)513
    • Ancho (mm)324
    • Profundidad (mm)112
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África