Publique sus productos
RONDO round sink RNDH420
RONDO round sink RNDH420

    RONDO round sink RNDH420

    Traducido por Google,
    Lavabo de empotrar redondo, se puede montar desde arriba o desde abajo, acero inoxidable, espesor de material 1 mm, diámetro de la cubeta 418 mm, con rebosadero, incluido kit de rebosadero de 5/4" sin desagüe, se incluyen orejetas de acero inoxidable para montaje debajo. Dimensiones 456 x 160 mm (D x H) Diámetro de salida para montaje desde arriba 436 mm Diámetro de salida para montaje desde abajo 410 mm Superficie muy pulida
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056536
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)456
    • Profundidad (mm)456
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África