Publique sus productos
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Traducido por Google,
    Cubo de basura para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, con un frente de radio de 180° y patrón de panel perforado, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, aprox. Capacidad de 22 litros, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 410 x 380 x 222 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056825
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)222
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África