Publique sus productos
SATURN Shelf BXSV12
SATURN Shelf BXSV12

    SATURN Shelf BXSV12

    Traducido por Google,
    Estante para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, soportes soldados en el estante, extremos laterales con cubierta de plástico gris, para longitudes superiores a 1800 mm se incluye un soporte adicional. Dimensiones 1200 x 138 x 142 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000056946
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)138
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África