Publique sus productos
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    Traducido por Google,
    Asiento de ducha plegable MEDCARE para montaje en pared, con asiento continuo y ergonómico de poliuretano, color gris basalto, con marco de refuerzo integrado, protección contra plegado accidental, soporte de pared de acero inoxidable, acabado satinado, capacidad de carga de hasta 150 kg, material de montaje a cargo del cliente. Dimensiones: 450 x 90 x 458 mm (An x Al x Pr).
    Especificaciones
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600003783
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosShower seats and backs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)458
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África