Publique sus productos
Storage dish BS648
Storage dish BS648

    Storage dish BS648

    Traducido por Google,
    Bandeja/balda para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, perforaciones para drenaje de agua, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 195 x 77 x 96 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057041
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)195
    • Profundidad (mm)96
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descripción Uniclass 2015Soap dishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África