Publique sus productos
SIRIUS wash trough LTJ450
SIRIUS wash trough LTJ450

    SIRIUS wash trough LTJ450

    Traducido por Google,
    Fregadero de uso general para montaje en pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, espesor de material de 0,9 mm, panel frontal con ranura, desagüe con tapón centrado de 1 1/2", con rebosadero, soporte trasero de 30 mm, soportes de montaje presoldados, incluye tornillos de acero inoxidable y tacos Rejilla con bisagras opcionalmente disponible Z-SIRX001: suelta - para montaje lateral Dimensiones 470 x 270 x 430 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      430.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      470.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      240.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Perforated waste
      Spillway      Yes
      Splash back height      30.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Optional
      Wash riffle      Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057085
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)4.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África