Publique sus productos
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Traducido por Google,
    Soporte para fregaderos comerciales Franke, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,5 mm, tornillos y tacos incluidos.
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057092
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosComplementary parts catering
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Descripción Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África