Publique sus productos
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70
MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF70-70

    Traducido por Google,
    Estructura inferior para atornillar con fregadero comercial Franke, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm, con tapa de 300 mm, pies de 40 x 40 mm y altura regulable a 25 mm, travesaño en la parte posterior para una mejor estabilidad, incluye juego de montaje. Para fregaderos MAXL (700 mm de profundidad, 700 mm de ancho)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      680.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057126
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosComplementary parts catering
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Descripción Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África