Publique sus productos
Wastepaper basket CHRX607
Wastepaper basket CHRX607

    Wastepaper basket CHRX607

    Traducido por Google,
    Cubo de basura independiente o para montaje en pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, grosor de alambre de 2 mm, patrón de facia perforado cuadrado, tornillos y tacos de acero inoxidable incluidos. Dimensiones 440 x 628 x 315 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Bag holder      No
      Filling volume      61.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      315.00 mm
      Overall height      628.00 mm
      Overall width      440.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057137
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)628
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)2.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África